Publicar produtos
S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated
SEPS2BIM

S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated

Traduzido por Google,
Uma lavadora mecânica totalmente automatizada, cinco multicâmaras (pré-lavagem, limpeza sônica, lavagem, enxágue e secagem). O sistema é controlado por microcomputadores que monitoram e controlam as operações e funções do sistema e fornecem indicação visual de desvios. Um gravador-impressora documenta e registra o desempenho de cada ciclo. Possui uma estação automatizada de carregamento/indexação de dois racks e uma estação de descarregamento/indexação de rack único. Processa até um mínimo de 10 bandejas de instrumentos individuais ou 40 por hora. Sistema projetado para limpar e descontaminar utensílios médicos e instrumentos cirúrgicos em fluxo linear de alta produção. Várias configurações elétricas estão disponíveis, para fins de preços são usados 208V, 60HZ, 3PH, 60AMPS.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0905
  • Familia de productoWasher
  • Grupo de produtosMulti-Chamber (5)
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2440
  • Largura (mm)1240
  • Profundidade (mm)4900
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário