Publicar produtos
S2627 - Washer, Fiber Scope
SEPS2BIM

S2627 - Washer, Fiber Scope

Traduzido por Google,
Um sistema de processamento estéril de baixa temperatura para esterilização de escopos cirúrgicos e de diagnóstico imersíveis, câmeras, instrumentos e acessórios. A unidade deve fornecer um display digital dos dados do ciclo e deve registrar e imprimir um registro permanente dos ciclos. As unidades estão disponíveis nos modelos de piso, bancada ou carrinho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2627
  • Familia de productoWasher
  • Grupo de produtosFiber Scope
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1900
  • Largura (mm)1170
  • Profundidade (mm)840
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário