Publicar produtos
S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S
SEPS2BIM

S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S

Traduzido por Google,
Uma câmara de aço inoxidável independente, montada em gabinete, única (tamanho mínimo 10X24X12), limpador ultrassônico. A unidade de limpeza inclui os seguintes recursos mínimos: tampa elétrica, injetor automático de detergente, controles automáticos de nível, temporizador automático e controles de enchimento e drenagem do interruptor. Energia de limpeza sônica fornecida à câmara por transdutores que são alimentados por gerador(es) de estado sólido a uma frequência de 40 kHz. Projetado para uso em áreas de reprocessamento de cirurgias, departamentos de processamento central e laboratórios para limpar instrumentos cirúrgicos e outros hardwares com energia sônica.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2635
  • Familia de productoCleaner
  • Grupo de produtosUltrasonic
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1040
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)860
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário