Publicar produtos
S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

Traduzido por Google,
Um esterilizador compacto de plasma de gás peróxido de hidrogênio de baixa temperatura montado em um carrinho móvel. A câmara de esterilização deve ter uma capacidade de aproximadamente 1,75 pés cúbicos. O esterilizador deve ser capaz de processar instrumentos de metal, plásticos, dispositivos sensíveis ao calor e à umidade em aproximadamente 45 minutos sem necessidade de aeração. A unidade deve estar equipada com um visor visual e alarme sonoro. Uma impressora integrada fornecerá um registro de desempenho do sistema para cada ciclo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS5500
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de produtosHydrogen Peroxide Gas
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1600
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)890
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário