Publicar produtos
T0005 - Electrical Safety Analyzer
SEPS2BIM

T0005 - Electrical Safety Analyzer

Traduzido por Google,
Analisador de segurança elétrica. As características/componentes incluem a combinação de todos os testes de eletrodos de ECG conectados a eletrodos que medem vazamento de eletrodos individuais; medição AC/DC; Consumo atual; resistência e volts automáticos de neutro-terra e de potência-terra. Esta unidade é usada para testes de segurança elétrica, programas de manutenção preventiva e reparo de equipamentos. Modelos alimentados por bateria estão disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT0005
  • Familia de productoElectrical Safety Analyzer
  • Grupo de produtosElectrical Safety Analyzer
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)130
  • Profundidade (mm)280
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário