Publicar produtos
T0030 - Radiation-Light Field Analyzer
SEPS2BIM

T0030 - Radiation-Light Field Analyzer

Traduzido por Google,
Analisador de campo de luz e radiação para testes de garantia de qualidade de dispositivos de radioterapia. A unidade é independente e verifica a coincidência dos campos de luz e radiação, simetria do campo de radiação, nivelamento do campo de radiação e tamanho da penumbra do campo de radiação. A unidade possui uma impressora gráfica integrada para saída de cópia impressa das informações digitalizadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT0030
  • Familia de productoRadiation-Light Field Analyzer
  • Grupo de produtosRadiation-Light Field Analyzer
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)530
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário