Publicar produtos
X2125 - Scanner, Ultrasound, Portable
SEPS2BIM

X2125 - Scanner, Ultrasound, Portable

Traduzido por Google,
Um sistema de scanner de ultrassom de diagnóstico portátil configurado para várias aplicações, facilidade de uso e alto desempenho para maior eficiência e precisão. O scanner é aplicável para uso em uma ampla variedade de ambientes hospitalares e de escritório, incluindo pronto-socorro, cirurgia de mama, anestesia, vascular, radiologia intervencionista e cuidados intensivos. O sistema apresenta um ultra-som doppler colorido de alta qualidade para geração de imagens.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX2125
  • Familia de productoScanner
  • Grupo de produtosUltrasound
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)380
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário