Publicar produtos
X2127 - Scanner, Ultrasound, Central Venus Access
SEPS2BIM

X2127 - Scanner, Ultrasound, Central Venus Access

Traduzido por Google,
Um scanner de ultrassom usado para orientação em tempo real para visualização clara do vaso para colocação de linha central. A unidade inclui scanner, sonda, suporte de rolo/carrinho e fonte de alimentação. Inclui uma sonda linear de 5 a 10 MHz, um teclado, uma combinação de adaptador CA/carregador de bateria e 2 kits de guia de agulha única.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX2127
  • Familia de productoScanner
  • Grupo de produtosUltrasound
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)130
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário