Publicar produtos
X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted

Traduzido por Google,
Iluminador de filme único de aproximadamente 20"H x 17"W x 5"D. Esta é uma unidade de painel único montada na parede. Características e componentes incluem, dois tubos fluorescentes de 15 watts; suporte de filme de aderência por gravidade, construído em aço galvanizado resistente à corrosão com aço inoxidável acabamento e uma aparência limpa e organizada. Esta unidade é usada para visualizar filmes de raios X em hospitais e consultórios médicos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX3830
  • Familia de productoIlluminator
  • Grupo de produtosFilm
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)130
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário