Publicar produtos
X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted

Traduzido por Google,
Iluminador de filme de raios X aproximadamente 20' H x 29' W x 6'' D. Esta é uma unidade do tipo dupla montada na parede com uma superfície de visualização contínua. As garras de filme de tensão são ajustáveis na parte superior e inferior com tira de aderência padrão. A visualização de luz balanceada da unidade é garantida pela lâmpada fluorescente circular de 32W. Ele fornece velas de 500 pés de operação fria em toda a superfície de visualização de 14 "x 17". Está disponível com ou sem interruptor ativado por filme. A unidade pode ser usada em hospitais, salas de exames, escritórios satélites ou laboratórios.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX3930
  • Familia de productoIlluminator
  • Grupo de produtosFilm
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário