Publicar produtos
X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted

Traduzido por Google,
Iluminador de filme, 8 painéis, montado na parede. Esta unidade tem um acabamento em aço inoxidável ou esmalte cinza claro. Consiste em dois iluminadores de 4 painéis, com interruptores duplos e suportes de filme de aperto de torque. O iluminador inferior é inclinado 35 graus em relação à vertical, enquanto o iluminador superior é vertical (na unidade de duas camadas). Está disposto para facilitar o manuseio dos filmes e é especialmente eficaz para visualização sentada. A unidade é usada para revisar e analisar filmes de raios-X.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX3940
  • Familia de productoIlluminator
  • Grupo de produtosFilm
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário