Publicar produtos
X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted

Traduzido por Google,
Iluminador de filme, 4 painéis, montado na parede. Esta unidade foi projetada para instalação simples na parede. Possui um interruptor frontal para controle independente de lâmpadas fluorescentes. A unidade é usada para revisar e analisar filmes de radiografia em hospitais e clínicas de raios-X.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX3990
  • Familia de productoIlluminator
  • Grupo de produtosFilm
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)1520
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário