Publicar produtos
X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed
SEPS2BIM

X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed

Traduzido por Google,
Iluminador de filme aproximadamente 23' H x 61' W x 5' D com quatro painéis e montagem embutida. Esta unidade possui guarnição de aço inoxidável, soldada e retificada. Inclui brilho alto e padrão para melhor se adequar à densidade do filme, bem como interruptor ativado por filme padrão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX4000
  • Familia de productoIlluminator
  • Grupo de produtosFilm
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)1520
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário