Publicar produtos
X6605 - Imager, Dental, Digital Image
SEPS2BIM

X6605 - Imager, Dental, Digital Image

Traduzido por Google,
Sistema de imagem dental. Usado em imagens de raios-x intra-orais. Auxiliado por computador para melhorar a imagem. Capacidades de armazenamento e impressão para a imagem. O sistema inclui CPU, CRT, sensor de superfície ativa, armazenamento HD de 120 MB, impressora térmica, estação de trabalho móvel e é compatível com qualquer sistema de raios X intra oral.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX6605
  • Familia de productoImager
  • Grupo de produtosDental
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)840
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário