Publicar produtos
Frontside Safe FTP35
Frontside Safe FTP35

    Frontside Safe FTP35

    Traduzido por Google,
    Frontside Safe P 35 é uma malha não combustível para fachadas têxteis. Cumpre os mais rigorosos requisitos em termos de segurança contra incêndios. Filtra o calor e limita o consumo de energia Não combustível Euroclass A2 Resistência duradoura composta por uma estrutura de microcabos de vidro, tão resistente como o aço A proteção térmica filtra o calor e ajuda a regular o calor no interior do edifício 2 cores
    Especificação
    • yarn Fibre glass / PTFE weight 675 g/m2 width 270 cm standard format length 75 lm - 150 lm tensile strength (warp/weft) 330/430 daN/5cm tear strength (warp/weft) 45/55 daN openness factor 35%
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFTP35
    • Familia de productoWalls: External Walls
    • Grupo de produtosTextile Facade
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-07-04
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2700
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioFluoropolymer
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Título OmniclassFolding Exterior Shutters
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte