Publicar produtos
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Traduzido por Google,

    A Linha Rettangolare Seves Vetropieno Americano™ é um tijolo de vidro 100% maciço que reúne o apelo dos tijolos tradicionais e a transparência e luminosidade do vidro. Esta solução de design completamente exclusiva pode ser usada no lugar de tijolos tradicionais para criar paredes internas, externas ou divisórias dramáticas que maximizam a passagem de luz - ou como um toque sutil de design que adiciona um toque de estilo e personalidade. Vetropieno Americano™ Rettangolare é um elemento de construção versátil que também pode ser instalado em uma aplicação horizontal. Vetropieno Americano™ Rettangolare está disponível apenas na versão 'clear'.

    A linha Seves Vetropieno Americano™ Quadrato é um tijolo de vidro 100% sólido que pode ser usado em conjunto com o Vetropieno Americano™ Rettangolare para criar uma ligação contínua. O Vetropieno Americano™ Quadrato está disponível apenas na versão 'transparente'.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVetropieno-Americano
    • Familia de productoSolid
    • Grupo de produtosSolid Glass Brick
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.25
    • Largura (polegadas)3.67
    • Profundidade (polegadas)7.67
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Lbs)5.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Nome UNSPSCBricks
    • Código UNSPSC301316
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniclassBlocks and Bricks
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls