Publicar produtos
1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT
1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    Traduzido por Google,
    O bloco de vidro 1919/16 60F possui estrutura com alta resistência mecânica à ação de chamas, propagação de fogo, fumaça e calor por 60 minutos (valor F60 conforme norma alemã DIN 4102-3). Essa classe de resistência confere à estrutura não apenas estabilidade e resistência, mas também limita a passagem de radiações de calor, evitando também o aquecimento de objetos colocados nos ambientes protegidos pelos blocos de vidro. O bloco de vidro 1919/16 60F está disponível no design de vidro liso e com três acabamentos (transparente, jateado em 1 lado ou em 2 lados) combinando requisitos de segurança e valores estéticos. Devido ao seu desempenho específico, os blocos de vidro 1919/16 60F são utilizados em edifícios destinados ao uso público (hotéis, escolas, asilos, restaurantes, cinemas, etc.) e em edifícios onde são armazenados e/ou manuseados materiais inflamáveis ou combustíveis. Em todos estes casos, a instalação vertical de blocos de vidro ignífugos deve ser realizada seguindo as indicações nas certificações do produto e devem ser tomadas todas as precauções necessárias para garantir a rápida evacuação de pessoas em caso de incêndio.
    Especificação
    • 1919/16 60F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 49

      FIRE RESISTANCE CLASS: EI 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 8

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1919_16_60F_Clearview
    • Familia de productoTechnology - resistenti al fuoco - verticali
    • Grupo de produtos1919/16 60F Clearview
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks