Publicar produtos
Q19 T MET

Q19 T MET

Traduzido por Google,

Pegasus Metalizado é um bloco de vidro exclusivo e inovador da Seves Glassblock. O espelhamento exclusivo das bordas externas do bloco produz um efeito ótico prateado que reduz a percepção de lacunas entre os blocos de vidro e torna a superfície do vidro ainda mais brilhante e intrigante.

Os blocos de vidro metalizado Pegasus estão disponíveis em diversos designs de vidro e uma rica variedade de cores radiantes, cada um inspirado em um grande artista do século XIII e da era renascentista.

O bloco de vidro transparente, único da coleção Pegasus Metalizado também disponível em design de vidro liso, preenche o espaço com brilho e luminosidade que podem ser comparados a um estilo minimalista: simples e puro onde a transparência do bloco de vidro e a luz se unem tornam-se protagonistas. Ideal para interiores e exteriores evocativos, ambientes contemporâneos e de alta tecnologia.

Especificação
  • Q 19 T MET Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.6

    SOUND INSULATION (dB): 39

    FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): ~25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQ19T-MET
  • Familia de productoDesign Line
  • Grupo de produtosQ19T MET
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks