Publicar produtos
1919/8 OPAL

1919/8 OPAL

Traduzido por Google,

Opala é um bloco de vidro todo branco projetado para abrir e ampliar o impacto visual de um ambiente , tornando-o mais espaçoso e criando uma atmosfera agradável e relaxante. Combina a segurança funcional do bloco de vidro com a beleza de uma aparência opala.

The Plain Pattern: com um acabamento liso tanto por dentro como por fora, este modelo emite uma luz suavemente difusa sobre uma área inteira.

O Opal oferece os mesmos benefícios básicos do bloco de vidro comum, criando isolamento acústico, segurança, resistência ao graffiti e fácil manutenção e pode ser instalado como o bloco de vidro tradicional.

Opal pode ser usado em aplicações externas e internas para fornecer luz e privacidade: uma escolha elegante para maximizar os espaços de sala em sala com um toque de estilo, caráter e personalidade graças à potência e à luminosidade do bloco de vidro branco.

Especificação
  • 1919/8 OPAL Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 37 dB

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,50

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1919_8_Opal
  • Familia de productoDesign Line
  • Grupo de produtosOPAL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks