Publicar produtos
884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Traduzido por Google,

O bloco final Nubio (dimensões 8"x8"x4") da série Seves 4" Premiere™ vem com acabamento arredondado, ideal para aplicações verticais e horizontais de painéis, paredes e divisórias.

Especificação
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear & Neutro

    Shape Endblock™

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Especificações técnicas
  • Ref.ª única884EndBlockNubio
  • Familia de productoIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Grupo de produtos4 Premiere™ Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)4
Relacionado
  • Material principalVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks