Publicar produtos
BG 1414/11 Circles

BG 1414/11 Circles

Traduzido por Google,
A BG 1414/11 é uma pavimentadora de blocos de vidro quadrado que apresenta uma elevada resistência mecânica (resistência à rotura e resistência à compressão) e uma boa capacidade de isolamento térmico. Graças à espessura de 11 cm, os painéis feitos com BG 1414/11 podem suportar cargas estruturais pesadas. BG 1414/11 está disponível no design de vidro com círculos concêntricos e acabamento transparente. Para a instalação é aconselhável deixar um espaço de pelo menos 3 cm entre os blocos de vidro.
Especificação
  • BG 1414/11 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 45

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x11

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 33 (joint 30 mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 396


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBG_1414_11_Circles
  • Familia de productoTechnology-Pavers:mattoni
  • Grupo de produtosBG 1414/11 Circles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)145
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks