Publicar produtos
BG 1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT
BG 1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    BG 1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    Traduzido por Google,
    O bloco de vidro BG 1919/16 60F, instalado horizontalmente (com inclinação inferior a 15°), confere à estrutura uma alta resistência mecânica, sob efeito de chamas, propagação de fogo, fumaça e calor por 60 minutos (valor F60 conforme ao regulamento alemão DIN 4102-3). Esta classe de resistência não só confere estabilidade e resistência à estrutura, como também limita a passagem de radiações de calor, evitando também o sobreaquecimento de objetos colocados em ambientes protegidos por paredes de blocos de vidro. O bloco de vidro BG 1919/16 60F está disponível no design de vidro liso e com três acabamentos (transparente, jateado em 1 lado ou 2 lados) combinando a necessidade de segurança com valores estéticos. Para seu desempenho específico, os blocos da série F são utilizados em edifícios destinados ao uso público (hotéis, escolas, asilos, restaurantes, cinemas, etc.) e em edifícios onde são armazenados materiais inflamáveis ou combustíveis. Em todos estes casos a instalação horizontal dos blocos de vidro resistentes ao fogo deve ser feita de acordo com as indicações dadas nas certificações do produto e é fundamental adotar todas as estratégias para garantir a rápida evacuação de pessoas em caso de incêndio.
    Especificação
    • BG 1919/16 60F Seves Glassblock - Fire resistant pavers - paver REI

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 49

      FIRE RESISTANCE CLASS: REI 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 8

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~ 16 (joint 40mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 120

      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - REI

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBG_1919_16_60F_Clearview
    • Familia de productoTechnology - resistenti al fuoco - orizzontali
    • Grupo de produtosBG 1919/16 60F
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks