Publicar produtos
BG 1919/8 Circles

BG 1919/8 Circles

Traduzido por Google,
A BG 1919/8 é uma pavimentadora de blocos de vidro quadrado que apresenta uma elevada resistência mecânica (resistência à rotura e resistência à compressão) e uma boa capacidade de isolamento térmico. Graças ao design de vidro com círculos concêntricos, BG 1919/8 é ideal para estruturas horizontais em que além de garantir a passagem de luz, se deseja embelezar o piso com decorações geométricas que não sejam em relevo. Para a instalação é aconselhável deixar um espaço de pelo menos 3 cm entre os blocos de vidro.
Especificação
  • BG 1919/8 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,80

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBG_1919_8_Circles
  • Familia de productoTechnology-Pavers:mattoni
  • Grupo de produtosBG 1919/8 Circles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks