Publicar produtos
ORBIS BG R19/10 Clearview
ORBIS BG R19/10 Clearview

    ORBIS BG R19/10 Clearview

    Traduzido por Google,
    Orbis BG R19/10 é uma pavimentadora de blocos de vidro circular que combina design e funcionalidade para atender a diferentes requisitos de construção. De estruturas urbanas complexas a interiores simples, sua forma única o torna a solução ideal para adicionar estilo, caráter e originalidade a aplicações residenciais e comerciais: pisos, calçadas, passarelas, espaços subterrâneos, passarelas e pátios. Com Orbis BG R19/10, você pode maximizar a luz natural onde é mais necessária e, ao mesmo tempo, aumentar a estabilidade, a resistência mecânica, bem como o isolamento acústico e térmico em qualquer estrutura horizontal. Orbis BG R19/10 está disponível em dois tamanhos, Ø 19x10cm e Ø 19x5cm (formato meia concha), no design de vidro liso com acabamento jateado em um ou ambos os lados
    Especificação

    • BG R19/10 Clearview Circles Seves Glassblock - Pavers

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9/3.0

      SOUND INSULATION (dB): 42

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): D.19x10

      WEIGHT (Kg): 2,90

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼20 (joint 30mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 240


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBG_R19_10_Clearview
    • Familia de productoTechnology-Pavers:mattoni
    • Grupo de produtosBG R19/10 Clearview
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-27
    • Número de edição1
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks