Publicar produtos
Clear 1919_10
Clear 1919_10

    Clear 1919_10

    Traduzido por Google,
    Para criar paredes estruturalmente mais sólidas e estáveis, foi projetado o bloco de vidro 1919/10: com 10 cm de espessura, pode ser usado para mobiliar ambientes e criar paredes com reforços mais grossos no interior. O bloco de vidro 1919/10 está disponível em uma variedade de designs de vidro (liso, ondulado, cruzado e cruzado com linhas largas) e com três acabamentos (transparente, jateado em 1 lado ou em 2 lados).
    Especificação
    • 1919/10 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  39

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 2,70

      PIECES/M2: 25 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClear_1919_10
    • Familia de productoTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Grupo de produtosClear 1919/10
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks