Publicar produtos
Clear 1919_5

Clear 1919_5

Traduzido por Google,
Para tornar as paredes mais leves e finas foi criado o bloco de vidro 1919/5: graças a uma espessura de apenas 5 cm, o bloco de vidro 1919/5 pode ser usado para mobiliar ambientes e para criar superfícies com um peso total menor em comparação com produtos tradicionais que são 8 cm de espessura. 1919/5 está disponível nos designs nubio e cortina.
Especificação
  • 1919/5 Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 2.9

    SOUND INSULATION (dB):  34

    FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x5

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 480


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaClear_1919_5
  • Familia de productoTECHNOLOGY altri formati e spessori
  • Grupo de produtosClear 1919/5
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks