Publicar produtos
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.1

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.1

Traduzido por Google,

ECONOMIA DE ENERGIA

A tecnologia patenteada 'Energy Saving' da Seves Glassblock introduz placas de vidro de baixa emissividade e gás argônio com pressão controlada: placas são inseridas entre as faces de vidro para interromper a ponte térmica e gás argônio é injetado para reduzir a transmitância térmica de um bloco para U = 1,1 W/ m2 K, economizando energia e protegendo o meio ambiente.

Especificação
  • 1919/8 ES 1.1 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.1

    SOUND INSULATION (dB): 39

    FIRE RESISTANCE CLASS: E 60 - EI 30

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaClear_1919_8_Wave_ES_1_2
  • Familia de productoEnergy Saving
  • Grupo de produtosBasic 1919/8 ENERGY SAVING
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks