Publicar produtos
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    Traduzido por Google,
    HTI é o bloco de vidro Technology Line criado para alto desempenho em termos de economia de energia. Graças às suas características de isolamento térmico, o HTI reduz a dispersão de calor através das paredes do bloco de vidro. Ao contrário dos blocos de vidro padrão que têm um coeficiente de transmissão térmica "U" de 2,8 W/m² x K), o HTI tem um valor "U" de 1,8 W/(m² x K).
    Especificação
    • 1919/16 HTI Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 4,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHTI_Wave
    • Familia de productoEnergy Saving
    • Grupo de produtosTechnology 1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks