Publicar produtos
ORBIS B R19/5 Clearview
ORBIS B R19/5 Clearview

    ORBIS B R19/5 Clearview

    Traduzido por Google,

    Orbis BG R19/5 é uma pavimentadora de blocos de vidro circular que combina design e funcionalidade para atender a diferentes requisitos de construção.

    Desde estruturas urbanas complexas a interiores simples, a sua forma única torna-o a solução ideal para adicionar estilo, carácter e originalidade a aplicações residenciais e comerciais : pisos, passeios, passadiços, espaços subterrâneos, pontes pedonais e pátios.

    Com Orbis BG R19/5, você pode maximizar a luz natural onde é mais necessária e, ao mesmo tempo, aumentar a estabilidade e a resistência mecânica em qualquer estrutura horizontal.

    Orbis BG R19/5 está disponível em dois tamanhos, Ø19x5cm e Ø19x10cm (formato oco), no design de vidro liso com acabamento jateado em um ou ambos os lados.

    Especificação
    • TECHNOLOGY Orbis B R19_5 Clearview - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.2 Wm^-2 K^-1

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19X5

      WEIGHT (Kg): 1,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 20

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 480


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaORBIS_B_R19_5_Clearview
    • Familia de productoTechnology-Pavers:mattoni
    • Grupo de produtosBR 19/5 Clearview
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks