Publicar produtos
Q19 O ENERGY SAVING 1.5

Q19 O ENERGY SAVING 1.5

Traduzido por Google,

ECONOMIA DE ENERGIA

A tecnologia patenteada 'Energy Saving' da Seves Glassblock introduz placas de vidro de baixa emissividade e gás argônio com pressão controlada: placas são inseridas entre as faces de vidro para interromper a ponte térmica e gás argônio é injetado para reduzir a transmitância térmica de um bloco para U = 1,5 W/ m2 K, economizando energia e protegendo o meio ambiente.

Especificação
  • Q 19 ES 1.5 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.5

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,4

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPegasus_Clear_Q19_Wavy_ES_1_6
  • Familia de productoEnergy Saving
  • Grupo de produtosPegasus Q19 ENERGY SAVING
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks