Publicar produtos
Clear 1111_8
Clear 1111_8
Clear 1111_8
Clear 1111_8

    Clear 1111_8

    Traduzido por Google,
    O bloco de vidro quadrado 1111/8 foi criado como um módulo adicional para completar seu respectivo bloco de vidro quadrado 2424/8 e o bloco retangular 2411/8. Pode ser criado isoladamente para criar padrões geométricos baseados em pequenos formatos, ou em combinação com os grandes módulos quadrados e retangulares da mesma família O bloco de vidro 1111/8 está disponível no design de vidro liso e com três acabamentos diferentes (transparente, jateado em 1 lado ou em 2 lados).
    Especificação
    • 1111/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.1

      SOUND INSULATION (dB):  42

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 11,5x11,5x8

      WEIGHT (Kg): 1,08

      PIECES/M2: 64 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 800


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClear_1111_8
    • Familia de productoTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Grupo de produtosClear 1111/8
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)115
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks