Publicar produtos
TER CURVO O
TER CURVO O
TER CURVO O
TER CURVO O
TER CURVO O

    TER CURVO O

    Traduzido por Google,

    Para completar a coleção Pegasus Metalizado, a Seves Glassblock criou uma série de peças especiais para quem deseja finalizar suas paredes "todas de vidro" sem abrir mão do design, criatividade e elegância. Estes blocos de vidro terminais e angulares especiais são feitos com as mesmas características técnicas e estéticas que diferenciam o bloco de vidro Pegasus dos demais.

    Com sua forma fluida e sedutora, o bloco de vidro Terminal Curvo Metalizado Pegasus completa com elegância as juntas angulares das paredes "emplumadas", aumentando as possibilidades de design e o valor estético de cada projeto. E tudo sem o uso de materiais adicionais (cimento, plástico, madeira ou alumínio) para uma harmonia absoluta e fácil instalação.

    A versão transparente do bloco terminal curvo completa a estrutura do vidro e dá ênfase à luminosidade e brilho da luz ao atingir o bloco de vidro transparente.

    Especificação
    • TER CURVO O Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 1,8

      PIECES/M2 (pcs/m²): -

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTER-CURVO-O
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de produtosTER CURVO O
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks