Publicar produtos
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2

    Sanicom 2

    Traduzido por Google,
    O Sanicom 2 é ideal para uso em ambientes públicos ou comerciais. Uma estação elevatória potente que pode lidar com águas residuais de uma pia, máquina de lavar roupa, lava-louças, chuveiro, banheira, pia e bidê. O Sanicom 2 é semelhante ao Sanicom 1, exceto que possui dois motores potentes, onde o segundo motor é um backup à prova de falhas para garantir que você tenha continuidade de serviço para o seu negócio. Ele tem duas entradas e descarrega através de tubulação de 50 mm. Ele tem uma temperatura de trabalho de 35 ºC, no entanto, ele suporta temperaturas de até 90 ºC por curtos períodos. O Sanicom 2 tem uma capacidade de tanque de 34,5 litros e a unidade opera automaticamente. O Sanicom 2 vem com um alarme externo com fio para maior tranquilidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanicom2
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanicom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC010326
    • Nome ETIMSelf-priming horizontal pump