Publicar produtos
Sanifos 1600/2100/3100 - tank only
Sanifos 1600/2100/3100 - tank only
Sanifos 1600/2100/3100 - tank only

    Sanifos 1600/2100/3100 - tank only

    Traduzido por Google,
    Esta gama de grandes estações elevatórias Sanifos está disponível em mais de 90 versões. Com três tamanhos de tanques diferentes com capacidade para 1.300, 1.600 ou 3.100 litros, com uma ou duas bombas de deslocamento em monofásica ou trifásica e em cinco potências, todas as versões são de ferro fundido. Esta gama cobre todas as suas necessidades, desde grandes usos industriais até grandes residências domésticas, estas estações elevatórias podem ser usadas para vários cenários. As suas duas bombas operam alternadamente para uma operação durável e segura. Estas unidades são instaladas abaixo do solo perto do edifício que atendem e podem elevar águas residuais até ao nível do esgoto. Além disso, estão disponíveis 3 tampas: Classe A, B e D. Esta última torna a estação elevatória adequada para instalação com uma estrada sobre ela, uma vez que a tampa pode reter 40 toneladas. O seu volume também permite uma instalação sem gelo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanifos160021003100
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanifos
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC003484
    • Nome ETIMSewer tank