Publicar produtos
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T

    Sanigrease T

    Traduzido por Google,

    Esta caixa de gordura é uma unidade pequena: altura 48,4 cm e comprimento 48 cm, mas tem um tanque de 304L. A unidade tem pés ajustáveis, facilitando a limpeza ao redor da unidade, tem válvulas de drenagem para manutenção rápida e fácil e tem uma tampa com vedação segura, é perfeita para uso em cozinhas profissionais.

    O Sanigrease T 40 é adequado para serviços de 1 a 40 lugares.
    O Sanigrease T 60 é adequado para serviços de 41 a 60 lugares.
    O Sanigrease T 80 é adequado para serviços de 61 a 80 lugares.
    O Sanigrease T100 é adequado para serviços de 81 a 100 lugares.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanigreaseT
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanigrease
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Código ETIMEC010271
    • Nome ETIMOil/petrol/grease trap