Publicar produtos
Sanigrease T24
Sanigrease T24
Sanigrease T24

    Sanigrease T24

    Traduzido por Google,
    Esta caixa de gordura que economiza espaço pode ser instalada sob uma pia profissional. É ideal para uso ocasional ou para uso por uma unidade móvel, como uma van de alimentos ou unidade de cozinha pop-up. É uma unidade pequena e leve (apenas 4 kg e 24 l) que pode ser esvaziada diariamente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanigreaseT24
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanigrease
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Código ETIMEC010271
    • Nome ETIMOil/petrol/grease trap