Publicar produtos
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up

    Saniplus Up

    Traduzido por Google,
    O Saniplus Up permite-lhe instalar uma nova casa de banho completa. A Saniplus Up é uma bomba trituradora que pode ser instalada para retirar as águas residuais negras das sanitas, lavatórios, chuveiros e vários outros aparelhos. É uma bomba com uma lâmina de corte que tritura os resíduos em polpa para descarga através de tubulações de pequeno diâmetro para um tubo de drenagem. O Saniplus Up tem 2 entradas laterais e um depósito de maior capacidade para que possa incluir sanita, lavatório, bidé e chuveiro com pressão no seu novo quarto com apenas uma unidade Saniflo. O Saniplus Up tem quatro entradas no total, encaixa-se discretamente atrás de uma sanita e descarrega através de tubagens de 22, 28 ou 32 mm. Com um motor silencioso e o design aprimorado da carcaça, o Saniplus Up parece melhor e mais discreto do que nunca. É mais silencioso e mais eficiente do que outros produtos no mercado. O novo design oferece fácil acesso ao tanque para serviço e manutenção.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSaniplusup
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanibroyeur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)5.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC011009
    • Nome ETIMFaeces pump with standard motor