Publicar produtos
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK

    Sanisub S ZPK

    Traduzido por Google,
    SANISUB S-ZPK é uma bomba submersível portátil para bombear água limpa de caves, garagens e bueiros de águas pluviais. Disponíveis em duas potências de 300 e 850 W, podem bombear até 7,5m (30A) ou 10m (40A) de altura com liberação automática graças à bóia padrão. As versões S-ZPK possuem uma vedação mecânica de carboneto de silício e uma carcaça do motor em AÇO INOXIDÁVEL 316L para drenar a água cinzenta, como água salgada de amaciadores ou água salgada (máximo 15%).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanisubSZPK
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanisub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC010733
    • Nome ETIMSubmersible wastewater pump