Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
Início
Categorias
Iluminação
Exterior
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Disponível em Estados Unidos
SG Armaturen
Seguir
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Traduzido por Google,
Vista original
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Sem manutenção, vida útil de 50.000 horas. 13W pode substituir uma lâmpada de 18W por lâmpadas fluorescentes compactas. 2700K. Instalação fácil.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
923999
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-05-14
Número de edição
1
Altura (mm)
110
Largura (mm)
114
Profundidade (mm)
84
Ligações
Ligações
URL do produto
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
Instruções de instalação
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Norway
Fabricado em
Norway
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Exterior
Classificação IFC
Aparelho de Iluminação
Nome UNSPSC
Exterior lighting fixtures and accessories
Código UNSPSC
391116
Produtos parecidos
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Descarregar
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Descarregar
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Descarregar
Simes
Streamline Wall Washer
Descarregar
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Descarregar
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Descarregar