Publicar produtos
AEROTUBE DD 110
AEROTUBE DD 110
    SIEGENIA

    AEROTUBE DD 110

    Traduzido por Google,

    Com o AEROTUBE, todos os elementos funcionais estão posicionados dentro do tubo. Isso confere ao revestimento um design discreto, proporcionando, ao mesmo tempo, ventilação controlada e personalizada, com um altíssimo nível de conforto. O sistema AEROTUBE é composto por quatro versões de unidades diferentes, que podem ser usadas individualmente ou em pares – inclusive em diferentes ambientes – e que, nas versões "inteligentes", podem ser interligadas de forma inteligente e fácil, sendo controladas pelo aplicativo SIEGENIA Comfort. Assim, você tem a solução ideal para cada ambiente, seja em construções novas ou reformas.

    Especificação
    • Two passive ventilator versions with different pipe diameters.

      With the versions AEROTUBE DD 110 and 160, the AEROTUBE system also covers the requirements of passive ventilation on the basis of the natural pressure differential. Three different pipe diameters of 110, 150 or 160 mm provide the necessary flexibility for planning. The optional vent duct can be used for an undisturbed facade view and increased sound absorption values of up to 72 dB.

      AEROTUBE DD 110 or 160 mode of operation at a glance:

      • Air supply and extraction on a pressure differential basis
      • Cross ventilation (at least two devices required)
      • AEROTUBE DD 160: can be subsequently upgraded to AEROTUBE WRG smart or AEROTUBE AZ smart
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaerotube_dd_110
    • Familia de productoVentilation systems
    • Grupo de produtosWall-mounted ventilators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)178
    • Largura (mm)178
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • Uniclass 2015 CódigoEF_65_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 25 15
    • Título OmniclassHeating and Ventilating Units
    • Código CSI UniFormat IID3040
    • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilidade da região

    Europa