Publicar produtos
apartment door with multi-point locking BS2600 (RC 2)
SIEGENIA

apartment door with multi-point locking BS2600 (RC 2)

Traduzido por Google,

Uma casa é um edifício; uma casa é um sentimento. Uma sensação de proteção despreocupada, que só pode surgir onde você

sentir seguro. Sua casa se tornará seguramente um lar com a KFV. Este é o conforto dos quartos do Grupo SIEGENIA. Graças a sistemas anti-roubo que resultam da máxima qualidade e 150 anos de experiência. Graças aos elementos de bloqueio adicionais na caixa da fechadura auxiliar, a nossa fechadura multiponto BS2600 reforça a resistência ao roubo em toda a altura da porta. Porque um bloqueio multiponto da KFV não é apenas uma série de diferentes mecanismos de bloqueio; é um sistema perfeitamente coordenado de componentes individuais excepcionalmente de alta qualidade e funcionalmente confiáveis. A polícia recomenda pelo menos classe de resistência RC2 para portas de entrada. Com a marca de qualidade SIEGENIA KFV, soluções até RC4 e VdS classe C são facilmente possíveis. Tudo com um objetivo: roubar o tempo do ladrão. Porque depois de dois ou três minutos, quase todo perpetrador desiste de sua tentativa.

Especificação
  • Multi-point lock BS2600 (key operated) for use in timber, PVC and metal doors. Multi-point lock, each with with 2 galvanically finished steel round bolts and hook bolts with 20 mm cache and continuous, galvanised faceplate, 2170 mm length, boxes bolted to faceplate. The steel round bolts and hook bolts in combination with the high-quality KFV frame parts provide a high standard of thermal insulation and optimum sealing. The steel round bolts make it difficult to pry open the door, the hook bolts make it difficult to prise the door leaf and frame apart. Main lock with closed box, prepared for profile cylinder with cylinder operated lock, with main lock bolt, with maintenance-free PVC-coated softlock latch. Lock breakthroughs for the continuous screwing of the hardware with chip-protection bushes. Locking and unlocking via single turn key rotation with bar counter-pressure retention. Smooth gear and latch lever operation. - Can be used on DIN right and left due to reversible latch - Can be used for door elements with burglar resistance in accordance with DIN EN 14351, tested and classified in accordance with DIN EN 1627 – -1630 - The main lock fulfils the safety-relevant features of DIN 18251 – 3 class 3, the auxiliary locks class 4 - VDS certification to class B According to version, can be delivered with 25 to 80 mm backset, PZ dimension 72 to 94 mm, spindle square 8 to 10 mm. Product: KFV Type: BS2600
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSI-KFV01-BS2600
  • Familia de productoDoor systems
  • Grupo de produtosDoor systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2110
  • Largura (mm)1110
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMultipoint door locks
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors