Publicar produtos
Philips eW Profile Powercore gen4
Philips eW Profile Powercore gen4
Philips eW Profile Powercore gen4

    Philips eW Profile Powercore gen4

    Traduzido por Google,

    Espaço de trabalho de perfil ultra-baixo sob o armário interior e luminária de iluminação de realce com luz branca de temperatura única
    Profile gen4 traz iluminação avançada sob o armário para as cozinhas sofisticadas de hoje. Graças ao seu perfil ultrabaixo, o Profile gen4 se encaixa perfeitamente em qualquer cozinha - da cozinha à grande, incluindo retrofits e novas construções. Para criar o ambiente certo, oferece quatro temperaturas de cor populares (2700 K, 3000 K, 3500 K ou 4000 K). Uma variedade de comprimentos de luminárias e uma ampla gama de acessórios mantêm a instalação rápida e fácil. A eficiência energética excepcional pode gerar descontos desde o início e proporcionar economias dramáticas de energia ao longo de muitos anos de uso confiável.

    Especificação
    • Beam Angle:105° x 100° Lumens: 195 to 828 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Applications: General Illumination Environment: Dry/Damp Location Input Voltage: 120 or 220 to 240 VAC Housing Material: Extruded aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class B, CE, C-Tick
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPhilips_eW_Profile_Powercore_gen4
    • Familia de productoProfile
    • Grupo de produtosInterior under-cabinet light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    Ásia