Publicar produtos
101 LED Sconce
101 LED Sconce
    Signify

    101 LED Sconce

    Traduzido por Google,
    As luminárias de arandela de alto desempenho Gardco 101 LED de cunha trapezoidal são projetadas para se integrar naturalmente às superfícies da parede. As luminárias 101 LED estão disponíveis com três (3) padrões de distribuição diferentes, proporcionando desempenho de corte total (na posição normal de downlight) e apresentando matrizes de LED. As luminárias oferecem excelência de desempenho e tecnologia avançada de gerenciamento térmico Gardco LED. Os sistemas LED Classe 1 de alto desempenho oferecem economia de energia potencial de 50% ou mais em comparação com os sistemas HID. As luminárias 101 LED também estão disponíveis com escurecimento automático de perfil, aumentando a economia em mais 33%. Agora disponível com resposta de movimento e oferta de bateria de emergência.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Uses up to 50% less energy than HID
      • Uniform distribution free of hot spots, streaks or striations
      • Maintains long LED life
      • Classic Form
      • Controls glare and light trespass
      Product Features:
      • Advanced Class 1 LED array system
      • IP66 rated optics
      • Die-cast ribbed back plate dissipates heat from electrical components
      • Polyester powdercoat finish
      • Meet zero uplight criteria
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única101_LED_Sconce
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Facade lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação