Publicar produtos
L40U LED pendant (L40U-STM)
L40U LED pendant (L40U-STM)
    Signify

    L40U LED pendant (L40U-STM)

    1.6 de 5 estrelas1.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As luminárias L40U apresentam uma caixa de alumínio fundido cônico quadrado de peça única, com um sistema óptico selado. O exaustor de alumínio fundido inclui um remate decorativo de ocultação fotoelétrico, montado na carcaça usando duas dobradiças do capô embutidas.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Quick and easy maintenance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • IP66 rated optical system
      • Toolless access to internal components
      • Various optics available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL40U_LED_pendant_L40U-STM
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação