Publicar produtos
121 LED Sconce G4
121 LED Sconce G4
    Signify

    121 LED Sconce G4

    Traduzido por Google,
    A arandela LED 121 da Gardco oferece distinção através de seu estilo, design óptico poderoso, variedade de distribuições e impressionante seleção de possibilidades de controle. Projetado para adicionar um elemento de estilo à sua aplicação, combinando linhas retas com bordas arredondadas, o 121 complementará uma ampla variedade de estilos e designs arquitetônicos, oferecendo altos níveis de luz e distribuições funcionais. 121 arandelas estão disponíveis nas distribuições Tipo 2, 3 e 4 e fornecem saída de até 12.400 lúmens. As opções de controle de economia de energia ajudam a aumentar a economia de energia. Opção de backup de bateria de emergência disponível para caminho de saída e é parte integrante da luminária.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Energy saving LEDs provide up to 140 LPW efficacy
      • Energy saving control options, such as motion response and wireless controls
      • Emergency battery back up available to provide path-of-egress illumination
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output ranging from 2,600 to 12,400 lumens
      • Three distribution patterns available in Type 2, 3, 4
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única121_LED_Sconce_G4
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Facade lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação