Publicar produtos
943 Step Light LED
943 Step Light LED
    Signify

    943 Step Light LED

    Traduzido por Google,
    As luzes de corredor embutidas Gardco 943L são luminárias de estilo arquitetônico construídas com precisão em alumínio fundido, fornecendo luz com sistemas LED de alto desempenho e longa vida útil. Kits de retrofit também estão disponíveis, tornando possível atualizar as instalações de lâmpadas fluorescentes clássicas 943 Gardco e luzes de passo HID para LED sem a necessidade de substituir a caixa traseira. Uma caixa de junção ajustável em campo aumenta a flexibilidade do projeto. A vedação de silicone autocompensante exclui completamente a umidade, insetos e contaminantes. Uma escolha de três (3) placas frontais projetadas arquiteturalmente permite uma variedade de aplicações.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Uses up to 50% less energy than HID and fluorescent alternatives
      • Provides added corrosion resistance
      • Low-glare illumination
      • Quick installation and maintenance
      • Eliminates potential for misapplication
      Product Features:
      • Utilizes an advanced high output LED array
      • Sealed and gasketed
      • TGIC polyester powdercoat finish
      • Available for installation in all types of wall construction
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única943_Step_Light_LED
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação