Publicar produtos
APX LED High Bay
APX LED High Bay
    Signify

    APX LED High Bay

    Traduzido por Google,
    O APX LED High Bay oferece durabilidade e alto desempenho para os ambientes exigentes do seu cliente. O APX pode ser especificado para muitas áreas que exigem uma luminária selada, como laboratórios, processamento de alimentos, áreas de estacionamento e outras aplicações industriais. A carcaça robusta e as opções de lentes transparentes ou foscas combinam-se para uma iluminação durável e eficaz que também é confortável para os ocupantes. A tecnologia LED proporciona eficiência, longa vida útil e reduz os custos de energia.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Designed to resist corrosion
      • Easy installation and maintenance
      Product Features:
      • Sealed luminaire
      • Injection molded, high impact clear acrylic lens is standard
      • Tamper-resistant, stainless steel, captive latches
      • Suitable for wet locations
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAPX_LED_High_Bay
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Special application
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação