Publicar produtos
ArcForm Duo
Signify

ArcForm Duo

Traduzido por Google,
O ArcForm Duo é uma luminária LED altamente eficaz e com luminosidade excepcional, além de um índice de reprodução de cores (CRI) AccuRender de 90. Proporciona luz branca pura, livre de ofuscamento, alterações de cor, pontos quentes ou estrias. A inovadora distribuição de luz simétrica 3D em formato de asa de morcego do ArcForm, impulsionada pela MesoOptics, oferece excelente desempenho em espaçamentos de 3m x 3m, permitindo a instalação de menos luminárias no ambiente e reduzindo ainda mais os custos de instalação, manutenção e consumo de energia por metro quadrado.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Flawless lens aperture free of dark spots, gradients, or artifacts
    • Interact Ready
    • Lutron Athena and Vive options
    • CRI 90 Tunable White ready with Interact, Lutron, or 0-10V systems
    Product Features:
    • Patented MesoOptics nanotechnology provides a 3D batwing distribution delivering wider spacing and lower glare for superior application performance.
    • Silk lens option for standard applications.
    • Available in 2'x2', 1'x4', and new-to-ArcForm 2'x4' sizes.
    • AccuRender high efficacy 90 CRI color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White.
    • Low weight Architectural Recessed design at 11 lbs and 19 lbs typical for 2'x2' and 2'x4' sizes respectively.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArcForm-Duo
  • Familia de productoLedalite
  • Grupo de produtosArchitectural
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted