Publicar produtos
B3 Medium Accent
B3 Medium Accent
    Signify

    B3 Medium Accent

    Traduzido por Google,
    A família B3 Bullyte da Hadco foi projetada para iluminação de realce. Um estilo de bala versátil, eles incluem um braço giratório totalmente ajustável com dentes de travamento à prova de vibração e estão disponíveis com tecnologias convencionais e LED.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light exactly where desired
      • Offers 25,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Injection-molded ULTEM high performance polymer composite
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool white LEDs
      • IP66 rated
      • Pre-wired
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB3_Medium_Accent
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação