Publicar produtos
BL5016 Micro Accent
BL5016 Micro Accent
    Signify

    BL5016 Micro Accent

    Traduzido por Google,
    A estrutura é construída em alumínio fundido de liga naval com dupla vedação para maior durabilidade. Possui dentes serrilhados antivibração na base, garantindo um travamento seguro. Um braço giratório de 360 ​​graus totalmente ajustável permite uma iluminação precisa, juntamente com uma lente angulada para autolimpeza. A luminária possui certificações UL e cUL para lâmpada MR16 de 50 watts. Também disponível com lâmpada LED Philips MR16. O soquete conta com uma presilha de retenção para fixar a lâmpada no lugar.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Offers up to 25,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Die-cast marine grade aluminum alloy housing
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool LEDs
      • Thermoset powdercoat finish
      • Pre-wired
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBL5016_Micro_Accent
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação